Perfiles de aluminio para maquinaria: sistema modular MB de item

Perfiles de aluminio para todo tipo de aplicaciones
Combine más de 4000 componentes individuales
Práctico y ahorra tiempo

Perfil de aluminio

Perfil aluminio: atornillar en vez de soldar

Las estructuras con perfiles de aluminio muy resistentes pueden montarse de forma sencilla y rápida. Todos los perfiles de aluminio del sistema modular MB de item están anodizados y adaptados entre sí en dimensiones modulares específicas. Los perfiles en aluminio se pueden procesar de forma rápida y sencilla y están listos para usar en pocos pasos.

SABER MÁS

ENCUENTRE MÁS ARTÍCULOS EN LA TIENDA 

Perfil de aluminio
Elementos de unión

Elementos de unión

Unir perfiles de aluminio fácilmente

Los elementos de unión para los perfiles de aluminio del sistema modular MB son estables y seguros.
Incluso con las cargas elevadas, la innovadora tecnología de unión de item garantiza la sujeción segura de las estructuras. Los laterales pretensados de los perfiles en aluminio garantizan una sujeción firme y duradera. Gracias a su diseño modular, también es posible realizar modificaciones posteriores en pocos pasos.

 ENCUENTRE MÁS ARTÍCULOS EN EL CATÁLOGO

La Columna de Instalación item

Líneas de suministro integradas directamente en el perfil de aluminio

Ofreciendo la máxima flexibilidad y ocupando el mínimo espacio, la Columna de Instalación de Artículos le permite implementar una amplia variedad de soluciones de suministro. Tanto si desea crear un punto de suministro independiente con una mesa y un brazo de monitor, como un suministro en red de aire comprimido y electricidad para su planta industrial, puede ajustarse fácilmente a sus necesidades específicas. Independientemente de la aplicación, la columna cuenta con una robusta placa base para mantener su solución en su lugar. Alternativamente, puede integrar la columna de instalación en sus construcciones de forma horizontal, como por ejemplo, un canal de mesa.

MÁS INFORMACIÓN

La Columna de Instalación item
Novedades de item

Novedades de item

Ideas innovadoras

Combine sus perfiles de aluminio habituales con las últimas novedades. Nuestra gama de perfiles de aluminio crece año tras año en estrecha colaboración con los usuarios. A través de soluciones innovadoras y prácticas, item le ofrece continuamente nuevas posibilidades para realizar sus proyectos de la mejor manera posible. Descubra nuestras novedades.

IR A LAS NOVEDADES

Materiales especiales

Perfiles especiales de item

Soluciones especiales para tareas extraordinarias: gracias al acero inoxidable, la serie de perfiles St 8 es resistente a la corrosión y a las altas temperaturas. Esto abre posibilidades completamente nuevas para la construcción de equipos de fábrica. 

Los perfiles KH se caracterizan por un innovador material compuesto con un 70 por ciento de madera. Usted se beneficia así de un gran aislamiento eléctrico incluso a altas tensiones y una alta transparencia contra las ondas electromagnéticas. 

IR A LOS MATERIALES ESPECIALES

Materiales especiales

¿Podemos aconsejarle en persona?

Solicitud de proyecto

Le ayudamos a planificar sus proyectos. Personalizados y eficaces.

Empezar la configuración

Planificación en línea personalizada, sencilla y cómoda.

Tienda en línea

¡La forma sencilla y cómoda de realizar su pedido!